Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Thermokon
Descripción
FTP+ - sensor péndulo temperatura/humedad
Lista de materiales
699983 FTP+ VV L4000
BEZ
designación
ARTNR
número de artículo
LOD
Level of Detail
BILD
imagen
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valores de medida
temperatura, humedad
KONFIG
configuración
puente de contacto
AGSPA
Voltaje de salida
AGST
Salida Amp
TEB
Rango de operación temperatura
-20 - +70
GKT
Precisión de temperatura
±0,3 K (típ. en 21 °C), en rango de medida estándar, potenciómetro para el ajuste de la compensación
AST
Señal de salida temperatura
-20..+80 °C (configuración estándar), seleccionable a partir de 4 rangos de medición -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, ajustable en el transductor
EBF
radio de acción humedad
máx. 85% HR sin condensación permanente
MBF
Rango de medida humedad
0..100% HR sin condensar, 0..85 KJ/kg entalpía, 0..50 | 0..80 g/m³ humedad absoluta, 0..+50 | -20..+80 °C punto de rocío, ajustable en el transductor
GKF
Precisión de humedad
±2% entre 10..90% HR (tip. en 21 °C), potenciómetro para el ajuste de la compensación
SPANN
Alimentación
LA
Consumo
MBM
Material en contacto con los medios
Tubería, Ø=20 mm, PA6, negro, longitud 210 mm, con filtro malla de alambre de acero inoxidable, con peso de acero inoxidable
GEH
carcasa
USE-M, carcasa a prueba de impactos y roturas con tapa abatible, PC
FARBE
Color
blanco puro
SA
Protección
IP20, carcasa IP65, conforme a EN 60529
ANSCHLUSS
Conexión
manguito de cable extraíble flextherm M20 para cable Ø=4,5..9 mm, plug-in terminal desmontable, max. 2,5 mm²
AL
cable de conexión
PVC, 0,14 mm², gris
LAL
longitud del cable de conexión
VP
Embalaje
217 x 128 x 91
LIEFERUMFANG
Contenido del envío
incl. base de montaje carcasa USE-M blanco puro, incl. conjunto de montaje (tornillos y accesorios)
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD