Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Thermokon
Descrizione
FTP+ - sensore a pendolo temperatura/umidità
Lista materiale
699983 FTP+ VV L4000
BEZ
designazione
ARTNR
numero di articolo
LOD
Level of Detail
BILD
Immagine
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
valori misurati
temperatura, umiditá
KONFIG
configurazione
ponticelli
AGSPA
Uscita voltaggio
AGST
Uscita corrente
TEB
Campo di funzionamento temperatura
-20 - +70
GKT
Precisione della temperatura
±0,3 K (tipo a 21 °C), nel campo di misura standard, potenziometro per la regolazione dell'offset
AST
Segnale di uscita temperatura
-20..+80 °C (impostazione predefinita), selezionabile da 4 intervalli di temperatura -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, regolabile al trasduttore
EBF
area di applicazione umidità
max. 85% rH senza condensa permanente
MBF
Campo di misura umidità
0..100% rH non condensato, 0..85 KJ/kg entalpia, 0..50 | 0..80 g/m³ di umidità assoluta, 0..+50 | -20..+80 °C punto di rugiada, regolabile al trasduttore
GKF
Precisione dell'umidità
±2% tra 10..90% rH (tip. a 21 °C), potenziometro per la regolazione dell'offset
SPANN
Alimentazione elettrica
LA
Consumo di energia
MBM
materiale a contatto con i mezzi
Tubo, Ø=20 mm, PA6, nero, lunghezza 210 mm, con filtro in rete metallica di acciaio inossidabile, con peso in acciaio inossidabile
GEH
custodia
USE-M, custodia antiurto e antirottura con coperchio incernierato, PC
FARBE
Colore
bianco puro
SA
Classe di protezione
IP20, custodia IP65, secondo DIN EN 60529
ANSCHLUSS
Connessione
ingresso cavi rimovibile flextherm M20 per cavi con Ø=4,5..9 mm, morsetto a innesto rimovibile, max. 2,5 mm²
AL
cavo di connessione
PVC, 0,14 mm², grigio
LAL
lunghezza del cavo di connessione
VP
confezione
217 x 128 x 91
LIEFERUMFANG
portata di consegna
incl. base di montaggio custodie USE-M bianco puro, incl. set di montaggio (viti e accessori)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD