Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Thermokon
Description
FTP+ - sonde pendule température/humide
Nomenclature
699983 FTP+ VV L4000
BEZ
désignation
ARTNR
numéro d'article
LOD
Level of Detail
BILD
image
INFOWWW
link to website
link to website
MESSG
paramètres mesurés
température, humidité
KONFIG
configuration
cavalier
AGSPA
Sortie tension
AGST
Sortie intensité
TEB
Gamme de fonctionnement température
-20 - +70
GKT
Précision température
±0,3 K (typ. @ 21 °C), dans la plage de mesure par défaut, potentiomètre pour l'ajustement des compensations
AST
Signal de sortie température
-20..+80 °C (paramètres par défaut), sélectionnable parmi 4 plages de mesure -40..+60 | 0..+50 | -20..+80 | -15..+35 °C, paramétrable sur la carte
EBF
zone d'application humide
max. 85% rH sans condensation permanente
MBF
Plage de mesure d'humidité
0..100% rH non condensé, 0..85 KJ/kg enthalpie, 0..50 | 0..80 g/m³ humidité absolue, 0..+50 | -20..+80 °C point de rosée, paramétrable sur la carte
GKF
Précision humidité
±2% entre 10..90% rH (typ. @ 21 °C), potentiomètre pour l'ajustement des compensations
SPANN
Alimentation
LA
Consommation
MBM
matériel de contact avec les médias
Tube, Ø=20 mm, PA6, noir, longueur 210 mm, avec filtre maille acier inoxydable, avec lest en acier inoxydable
GEH
boîtier
USE-M, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC
FARBE
Couleur
blanc pur
SA
Protection
IP20, boîtier IP65, selon EN 60529
ANSCHLUSS
Raccordement
entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier de raccordement amovible, max. 2,5 mm²
AL
fil de raccordement
PVC, 0,14 mm², gris
LAL
longueur du câble de raccordement
VP
Emballage
217 x 128 x 91
LIEFERUMFANG
Contenu de livraison
base de montage boîtier USE-M blanc pur incluse, kit de montage (vis et accessoires) incluses
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés