Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FAR
Descrizione
FTR-L-INX-A2 - INSERTI FILETTATI IN ACCIAIO INOX A2 A TESTA RIDOTTA LISCI
Lista materiale
61503001
CODE
Codice
61503001
DESC
Descrizione
INS.INOX A2 M3FTR
MAT
Materiale
Inox A2
DD
Formato
M3x0,5
B
Dimensione testa
5.5 mm
D
Dimensione testa
4.9 mm
L
lunghezza inserto
8.5 mm
M
hexagon size
0.0 mm
SPMIN
Spessore serrabile MIN
0.5 mm
SPMAX
Spessore serrabile MAX
1.5 mm
VERSION
Versione
SP
e