Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
FTRM-FF-10x2 - Quick-release nut - Fast forward
Stückliste
FTRM-FF-10x2
ARTNR
Art. Nr.
FTRM-FF-10x2
INFO
Info PDF
INFO
D1
Durchmesser
TR-10x2
D2
Durchmesser
76 mm
DT
Durchmesser
62 mm
B
Länge
54 mm
BF
Länge
14 mm
TS
Länge
6.1 mm
DB
Durchmesser
6.6 mm
DS
Durchmesser
11 mm
K1
Höhe
60 mm
K2
Breite
60 mm
E1
Höhe
32 mm
E2
Breite
46 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen