Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
FTRM-FF-10x2 - Quick-release nut - Fast forward
Bill of material
FTRM-FF-10x2
ARTNR
Part no.
FTRM-FF-10x2
INFO
Info PDF
INFO
D1
Diameter
TR-10x2
D2
Diameter
76 mm
DT
Diameter
62 mm
B
Length
54 mm
BF
Length
14 mm
TS
Length
6.1 mm
DB
Diameter
6.6 mm
DS
Diameter
11 mm
K1
Height
60 mm
K2
Width
60 mm
E1
Height
32 mm
E2
Width
46 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)