Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
FTS-4X55-30X - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
FTS-4055-303
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
ROT
Drehung
°
PR
Baureihe
Photoelektrisch
OPR
Funktionsprinzip
Farbe
RM
Bereich max.
30...40 mm
OR
Arbeitsbereich
30...40 mm
LS
Lichtquelle
LED, weiss
H
Gehäusegröße
40 x 50 mm
HM
Gehäusematerial
PBTP
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
hell- + hell- + hellschaltend
I
Schnittstelle
Standardausgang
C
Sonstige/Sonderartikel
M12 5-pin
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SA
Empfindlichkeitseinstellung
Teach-in
SFM
Schaltfrequenz max.
4000 Hz
TR
Temperaturbereich
-5...+55 °C
SDT
Toleranz Schaltabstand
± 2 mm
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей