FUAFS-40-M8-25-B0-X
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FUAFS-B0-X - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fuafs_b0_x/fuafs_b0_x.prj},{NB=FUAFS-40-M8-25-B0-X (0-0)},{MC=FUAFS-40-M8-25-B0-X},{D1=40},{NDM=8},{H1=2.0},{L6MAX=0},{WEIGHT=0.1602},{PARTNUMBER=GN 41-40-M8-25-B0-X},{EGPARTNUMBER=GN 41-40-M8-25-B0-X},{JDPARTNUMBER=GN 41-40-M8-25-B0-X},{ITEMID=41-40-M8-25-B0-X},{NORMNR=GN 41},{D2=M8},{H33=11},{H44=-},{FORM=B0},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=X},{AUSF1='S','SK','X'},{L1=-},{L11='40','50','63'},{LL='-'},{L2=-},{L21=-},{L3=-},{L31=-},{L77=25},{SW77=14},{TT=8},{D3=5.4},{D4=-},{H11=2.0},{H22=1.5},{H55=-},{H66=3.5},{L44=-},{L55=-},{M=30},{SW11=17},{SW22=-},{SW33=-},{SW44=-},{SW55=-},{SW66=-},{CTN=84879059},{CTNUS=},{ROHS=YES},{PPATH=parts/gn_41_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{WINKEL=0},{L6=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FUAFS-B0-X - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Bill of material
FUAFS-40-M8-25-B0-X
MC
Model Code
FUAFS-40-M8-25-B0-X
FUAFS-40-M8-25-B0-X
WINKEL
°
D1
40
40
mm
D2
Thread
M8
M8
FORM
Form
B0
AUSF
Type
X
L7
25
25
mm
SW7
14
14
mm
T
8
8
mm
D3
5.4
5.4
mm
H1
2.0
2.0
mm
M
30
30
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청