FUAMS-50-M16-75-B0-U
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FUAMS-B0-U - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fuams_b0_u/fuams_b0_u.prj},{NB=FUAMS-50-M16-75-B0-U (0-0)},{MC=FUAMS-50-M16-75-B0-U},{D1=50},{NDM=16},{H1=2.5},{L6MAX=0},{WEIGHT=0.1406},{PARTNUMBER=GN 41-50-M16-75-B0-U},{EGPARTNUMBER=GN 41-50-M16-75-B0-U},{JDPARTNUMBER=GN 41-50-M16-75-B0-U},{ITEMID=41-50-M16-75-B0-U},{NORMNR=GN 41},{D2=M16},{H33=-},{H44=17},{FORM=B0},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=U},{AUSF1='T','TK','U','UK','X'},{L1=75},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L2=-},{L21=-},{L3=-},{L31=-},{L77=37},{SW77=22},{TT=16},{D3=6.6},{D4=-},{H11=2.5},{H22=2.0},{H55=-},{H66=4},{L44=-},{L55=-},{M=38},{SW11=-},{SW22=12},{SW33=8},{SW44=-},{SW55=-},{SW66=-},{CTN=84879059},{CTNUS=},{ROHS=YES},{PPATH=../fuafs_b0_x/parts/gn_41_asmtpl.prj},{WINKEL=0},{L6=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FUAMS-B0-U - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Bill of material
FUAMS-50-M16-75-B0-U
MC
Model Code
FUAMS-50-M16-75-B0-U
FUAMS-50-M16-75-B0-U
WINKEL
°
D1
50
50
mm
D2
Thread
M16
M16
FORM
Form
B0
AUSF
Type
U
U
L1
75
75
mm
D3
6.6
6.6
mm
H1
2.5
2.5
mm
H4
17
17
mm
M
38
38
mm
SW2
12
12
mm
SW3
8
8
mm
L9
-
-
mm
SW8
-
-
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청