Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Fuentes de alimentación 400 V CA
Lista de materiales
NC852001
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Las fuentes de alimentación pulsadas sirven para alimentar instalaciones eléctricas o partes de una instalación con una tensión continua estabilizada. Debido a sus menores pérdidas de cobre, las fuentes de alimentación pulsadas tienen en el rango bajo de potencia un grado de eficacia sensiblemente mayor que los transformadores de red. Además, estas pueden ser más compactas y más ligeras que las fuentes de alimentación convencionales con regulación lineal, que tienen un transformador pesado con un núcleo de hierro y que causan pérdidas adicionales en el regulador lineal.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conexión por borne
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
Potenciómetro
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Raíl DIN
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP20
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Aluminio
ARDTEEL_UEBERLASTSCHUTZ
Protección contra sobrecargas
100 … 130% del consumo de potencia
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
Funciones de salida
Punto de conmutación
ARDTEEL_ARTDERSPANNUNGSSTABILISIERUNG
Tipo de estabilización de tensión
con reloj
ARDTEME_BREITE
Ancho
ARDTEME_GEWICHT
Peso
1.300g
ARDTEME_HOEHE
Altura
125,2mm
ARDTEEL_LEISTUNG
Potencia
ARDTEME_LAENGE
Longitud
ARDTEEL_MAXEINGANGSSTROM
Máx. corriente de entrada
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Ondulación residual
1%
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Corriente admisible
ARDTEEL_AUSGANGSSPANNUNG
Tensión de salida
24 - 28
ARDTEEL_BETRIEBSFREQUENZ
Frecuencia de funcionamiento
47 - 63
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensión de servicio (CA 50Hz)
340 - 550
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC60
Tensión de servicio (CA 60Hz)
340 - 550
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Temperatura de almacenamiento
-40 - 85
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
Humedad relativa (sin condensación)
20 - 95
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-30 - 70
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD