Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 22
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
FullJet® D-HH - Bico Métrico
Lista de peças
DB1/2HH-PP12050
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
polegada
TT
Macho/Fêmea
Macho
THD
Tipos de Rosca
BSPT
CS
Capacidade
MAT
Materiais
Polipropileno
MFP
Máxima passagem livre Diâm (mm)
FRC04
Capacidade de vazão (lpm) a 0,4 bar
FRC05
Capacidade de vazão (lpm) a 0,5 bar
FRC07
Capacidade de vazão (lpm) a 0.7 bar
FRC15
Capacidade de vazão (lpm) a 1.5 bar
FRC2
Capacidade de vazão (lpm) a 2 bar
FRC3
Capacidade de vazão (lpm) a 3 bar
FRC4
Capacidade de vazão (lpm) a 4 bar
FRC6
Capacidade de vazão (lpm) a 6 bar
FRC7
Capacidade de vazão (lpm) a 7 bar
FRC10
Capacidade de vazão (lpm) a 10 bar
LL
L
mm
LL1
L1
mm
SS1
S1