Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
FullJet® G/GG-15 - Форсунка
Спецификация
1/4G-1530
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Типы резьб
NPT
CS
Объем
MAT
Материалы
ODN
Номинальный диаметр сопла (in)
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC15
Расход (галлон в минуту) при 15 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
FRC150
Расход (галлон в минуту) при 150 psi
FRC200
Расход (галлон в минуту) при 200 psi
FRC300
Расход (галлон в минуту) при 300 psi
SA10
Угол распыления при 10 psi
13
SA15
Угол распыления при 15 psi
14
SA40
Угол распыления при 40 psi
15
SA100
Угол распыления при 100 psi
15
L
Дюйм
S1
Дюйм
S2
Дюйм