Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 48
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
FullJet® G/GG-SQ - Boquillas de Aspersión Cuadrada
Lista de materiales
1/4GG-10SQ
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
THD
Tipos de Cuerda
NPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
ODN
Diámetro Nominal Orificio (pulg)
MFP
Diámetro Máximo Paso Libre (pulg)
FRC5
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 5 psi
FRC7
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
FRC100
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 100 psi
FRC150
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 150 psi
SA7
Ángulo de Aspersión a 7 psi
SA20
Ángulo de Aspersión a 20 psi
SA80
Ángulo de Aspersión a 80 psi
L
Pulgada
S1
Pulgada
S2
Pulgada
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD