Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 48
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
FullJet® G/GG-SQ - Ugelli quadrati
Lista materiale
1/4GG-10SQ
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
Pollici
TT
Filetura esterna/interna
THD
Filetura
NPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
ODN
Diametro nominale orifizio (in)
MFP
Diam. Passaggio Libero Mass. (in)
FRC5
Portata (galloni al minuto) a 5 psi
FRC7
Portata (galloni al minuto) a 7 psi
FRC10
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
FRC20
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC80
Portata (galloni al minuto) a 80 psi
FRC100
Portata (galloni al minuto) a 100 psi
FRC150
Portata (galloni al minuto) a 150 psi
SA7
Angolo di spruzzo a 7 psi
SA20
Angolo di spruzzo a 20 psi
SA80
Angolo di spruzzo a 80 psi
L
Pollici
S1
Pollici
S2
Pollici
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD