Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
FullJet® G/GG-VL - Форсунка
Спецификация
3/8GG-6.5VL
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
3/8 Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Типы резьб
NPT
CS
Объем
MAT
Материалы
латунь
MFP
Диаметр макс. живого сечения (in)
FRC15
Расход (галлон в минуту) при 15 psi
FRC30
Расход (галлон в минуту) при 30 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC60
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
FRC150
Расход (галлон в минуту) при 150 psi
SA15A
Угол распыления при 15 psi для А
SA15B
Угол распыления при 10 psi для В
SA40A
Угол распыления при 40 psi для А
SA40B
Угол распыления при 10 psi для В
SA100A
Угол распыления при 100 psi для А
SA100B
Угол распыления при 100 psi для В
SA150A
Угол распыления при 150 psi для А
SA150B
Угол распыления при 150 psi для В
L
Дюйм
S1
Дюйм
S2
Дюйм
S3
Дюйм