Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
FullJet® G/GG-VL - ノズル
部品表
3/8GG-6.5VL
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
3/8 Inch
TT
オス/メス
THD
ネジの種類
NPT
CS
容量
MAT
材質
真鍮
MFP
最大異物通過径(in)
FRC15
流量(ガロン/分)、15 psi
FRC30
流量(ガロン/分)、30 psi
FRC40
流量(ガロン/分)、40 psi
FRC60
流量(ガロン/分)、60 psi
FRC80
流量(ガロン/分)、80 psi
FRC100
流量(ガロン/分)、100 psi
FRC150
流量(ガロン/分)、150 psi
SA15A
スプレー角度、15 psi、A
SA15B
スプレー角度、15 psi、B
SA40A
スプレー角度、40 psi、A
SA40B
スプレー角度、40 psi、B
SA100A
スプレー角度、100 psi、A
SA100B
スプレー角度、100 psi、B
SA150A
スプレー角度、150 psi、A
SA150B
スプレー角度、150 psi、B
L
Inch
S1
Inch
S2
Inch
S3
Inch
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)