Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
FullJet® G/GG-VL - Boquilla
Lista de materiales
3/8GG-6.5VL
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
3/8 Pulgada
TT
Macho/Hembra
THD
Tipos de Cuerda
NPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
Latón
MFP
Diámetro Máximo Paso Libre (pulg)
FRC15
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 15 psi
FRC30
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 30 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 60 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
FRC100
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 100 psi
FRC150
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 150 psi
SA15A
Ángulo de Aspersión a 15 psi para A
SA15B
Ángulo de Aspersión a 15 psi para B
SA40A
Ángulo de Aspersión a 40 psi para A
SA40B
Ángulo de Aspersión a 40 psi para B
SA100A
Ángulo de Aspersión a 100 psi para A
SA100B
Ángulo de Aspersión a 100 psi para B
SA150A
Ángulo de Aspersión a 150 psi para A
SA150B
Ángulo de Aspersión a 150 psi para B
L
Pulgada
S1
Pulgada
S2
Pulgada
S3
Pulgada
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD