Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FullJet® G/GG-VL - Buses
Nomenclature
3/8GG-6.5VL
PN
Article
IC
Filetage d'admission
3/8 Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
THD
Filetage
NPT
CS
Indice Débit
MAT
Matières
Laiton
MFP
Max. Passage Libre (in)
FRC15
Débit (gallons/min) à 15 psi
FRC30
Débit (gallons/min) à 30 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC60
Débit (gallons/min) à 60 psi
FRC80
Débit (gallons/min) à 80 psi
FRC100
Débit (gallons/min) à 100 psi
FRC150
Débit (gallons/min) à 150 psi
SA15A
Angle de Pulvérisation à 15 psi pour A
SA15B
Angle de Pulvérisation à 15 psi pour B
SA40A
Angle de Pulvérisation à 40 psi pour A
SA40B
Angle de Pulvérisation à 40 psi pour B
SA100A
Angle de Pulvérisation à 100 psi pour A
SA100B
Angle de Pulvérisation à 100 psi pour B
SA150A
Angle de Pulvérisation à 150 psi pour A
SA150B
Angle de Pulvérisation à 150 psi pour B
L
Pouce
S1
Pouce
S2
Pouce
S3
Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés