Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
FullJet® G/GG-VL - Düse
Stückliste
3/8GG-6.5VL
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
3/8 Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewinde
NPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
Messing
MFP
Größter Freier Querschnitt (in)
FRC15
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 15 psi
FRC30
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 30 psi
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC60
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 60 psi
FRC80
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
FRC100
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 100 psi
FRC150
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 150 psi
SA15A
Spritzwinkel bei 15 psi für A
SA15B
Spritzwinkel bei 15 psi für B
SA40A
Spritzwinkel bei 40 psi für A
SA40B
Spritzwinkel bei 40 psi für B
SA100A
Spritzwinkel bei 100 psi für A
SA100B
Spritzwinkel bei 100 psi für B
SA150A
Spritzwinkel bei 150 psi für A
SA150B
Spritzwinkel bei 150 psi für B
L
Zoll
S1
Zoll
S2
Zoll
S3
Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen