Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
FullJet® G/GG-VL - Ugello
Lista materiale
3/8GG-6.5VL
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
3/8 Pollici
TT
Filetura esterna/interna
THD
Filetura
NPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
Ottone
MFP
Diam. Passaggio Libero Mass. (in)
FRC15
Portata (galloni al minuto) a 15 psi
FRC30
Portata (galloni al minuto) a 30 psi
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC60
Portata (galloni al minuto) a 60 psi
FRC80
Portata (galloni al minuto) a 80 psi
FRC100
Portata (galloni al minuto) a 100 psi
FRC150
Portata (galloni al minuto) a 150 psi
SA15A
Angolo di spruzzo a 15 psi per A
SA15B
Angolo di spruzzo a 15 psi per B
SA40A
Angolo di spruzzo a 40 psi per A
SA40B
Angolo di spruzzo a 40 psi per B
SA100A
Angolo di spruzzo a 100 psi per A
SA100B
Angolo di spruzzo a 100 psi per B
SA150A
Angolo di spruzzo a 150 psi per A
SA150B
Angolo di spruzzo a 150 psi per B
L
Pollici
S1
Pollici
S2
Pollici
S3
Pollici
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD