Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 87
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
FullJet® GA/GGA - Форсунка
Спецификация
1/4GGA-12.5
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Типы резьб
NPT
CS
Объем
MAT
Материалы
ODN
Номинальный диаметр сопла (in)
MFP
Диаметр макс. живого сечения (in)
FRC5
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
FRC7
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
FRC150
Расход (галлон в минуту) при 150 psi
SA7
Угол распыления при 7 psi
°
SA20
Угол распыления при 20 psi
°
SA80
Угол распыления при 80 psi
°
L
Дюйм
S1
Дюйм
S2
Дюйм
A
Дюйм
B
Дюйм
C
Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей