Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 43
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
FullJet® GA/GGA-W - Boquilla
Lista de materiales
1/4GGA-I14W
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
THD
Tipos de Cuerda
NPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
ODN
Diámetro Nominal Orificio (pulg)
MFP
Diámetro Máximo Paso Libre (pulg)
FRC5
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 5 psi
FRC7
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
FRC15
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 15 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
SA5
Ángulo de Aspersión a 5 psi
SA10
Ángulo de Aspersión a 10 psi
120
SA80
Ángulo de Aspersión a 80 psi
L
Pulgada
S1
Pulgada
S2
Pulgada
A
Pulgada
B
Pulgada
C
Pulgada