Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 65
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
FullJet® GANV/GGANV - Bico
Lista de peças
3/8GGANV-16
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
polegada
TT
Macho/Fêmea
THD
Tipos de Rosca
NPT
CS
Capacidade
MAT
Materiais
ODN
Orifício Diâm. Nom (in)
MFP
Máxima passagem livre Diâm (in)
FRC5
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 5 psi
FRC7
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 10 psi
FRC15
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 15 psi
FRC20
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 20 psi
FRC40
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 40 psi
FRC80
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 80 psi
FRC100
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 100 psi
SA7
Ângulo de pulverização a 7 psi
SA20
Ângulo de pulverização a 20 psi
SA80
Ângulo de pulverização a 80 psi
L
polegada
S1
polegada
S2
polegada
A
polegada
B
polegada
C
polegada