Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FullJet® HD - Buses
Nomenclature
1-1/4HD-SS12
PN
Article
IC
Filetage d'admission
Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Femelle
THD
Filetage
NPT
CS
Indice Débit
MAT
Matières
ODN
Diam. Orifice Nominale (in)
MFP
Max. Passage Libre (in)
FRC5
Débit (gallons/min) à 5 psi
FRC7
Débit (gallons/min) à 7 psi
FRC10
Débit (gallons/min) à 10 psi
FRC20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC80
Débit (gallons/min) à 80 psi
FRC100
Débit (gallons/min) à 100 psi
FRC150
Débit (gallons/min) à 150 psi
SA7
Angle de Pulvérisation à 7 psi
SA20
Angle de Pulvérisation à 20 psi
SA80
Angle de Pulvérisation à 80 psi
L
Pouce
S1
Pouce
S2
Pouce
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés