Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
FullJet® HF - ノズル
部品表
4HF-SS180
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
4 Inch
TT
オス/メス
N/A
THD
ネジの種類
ネジなし
CS
容量
MAT
材質
SUS316ステンレススチール
ODN
オリフィス呼び径(in)
MFP
最大異物通過径(in)
FRC5
流量(ガロン/分)、5 psi
FRC7
流量(ガロン/分)、7 psi
FRC10
流量(ガロン/分)、10 psi
FRC20
流量(ガロン/分)、20 psi
FRC40
流量(ガロン/分)、40 psi
FRC80
流量(ガロン/分)、80 psi
FRC100
流量(ガロン/分)、100 psi
FRC150
流量(ガロン/分)、150 psi
SA7
スプレー角度、7 psi
SA20
スプレー角度、20 psi
SA80
スプレー角度、80 psi
L
8.12 Inch
S1
8.75 Inch
S2
2.75 Inch
FT
0.75 Inch
BC
7.50 Inch
BH
0.75 Inch
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)