Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
FullJet® HF - Boquilla
Lista de materiales
4HF-SS180
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
4 Pulgada
TT
Macho/Hembra
N/A
THD
Tipos de Cuerda
Sin cuerdas
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
Acero Inoxidable 316
ODN
Diámetro Nominal Orificio (pulg)
MFP
Diámetro Máximo Paso Libre (pulg)
FRC5
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 5 psi
FRC7
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC80
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
FRC100
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 100 psi
FRC150
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 150 psi
SA7
Ángulo de Aspersión a 7 psi
SA20
Ángulo de Aspersión a 20 psi
SA80
Ángulo de Aspersión a 80 psi
L
8.12 Pulgada
S1
8.75 Pulgada
S2
2.75 Pulgada
FT
0.75 Pulgada
BC
7.50 Pulgada
BH
0.75 Pulgada
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD