Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 57
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
FullJet R-RR - Форсунка
Спецификация
3RR-SS65110
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
Дюйм
SA
Угол распыла
°
CS
Объем
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Типы резьб
NPT
MAT
Материалы
FRC1
Расход (галлон в минуту) при 1 psi
FRC3
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
FRC5
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
FRC7
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC60
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
L
Дюйм
S1
Дюйм
S2
Дюйм
A
Дюйм