FUML-40-M16-75-D0-T
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FUML-D0-T - Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fuml_d0_t/fuml_d0_t.prj},{NB=FUML-40-M16-75-D0-T},{CN=FUML-40-M16-75-D0-T},{D=40},{M=M16},{H=17},{H1=2.0},{H2=0.0},{SW1=12},{SW2=-},{L1=-},{LM=75},{TYPE=D0},{TYPE2=T},{PPATH=../fuml_d0_s/parts/fuml_asmtpl.prj},{C=30}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 58
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FUML-D0-T - Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom
明细表
FUML-40-M16-75-D0-T
CN
Catalog number
FUML-40-M16-75-D0-T
FUML-40-M16-75-D0-T
D
Diameter D
40
40
mm
M
Thread
M16
M16
PITCH
Thread pitch
2
2
H
Height H
17
17
mm
H1
Height H1
2.0
2.0
mm
SW1
Dimension SW1
12
12
mm
SW2
Dimension SW2
-
-
mm
L1
Dimension L1
-
-
mm
LM
Length of thread
75
75
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求