FUML-40-M8-40-D3-S
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FUML-D3-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fuml_d3_s/fuml_d3_s.prj},{NB=FUML-40-M8-40-D3-S},{CN=FUML-40-M8-40-D3-S},{D=40},{M=M8},{H=11},{H1=2.0},{H2=3.5},{SW1=17},{SW2=-},{L1=-},{LM=40},{TYPE=D3},{TYPE2=S},{PPATH=../fuml_d0_s/parts/fuml_asmtpl.prj},{C=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 88
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FUML-D3-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom
Bill of material
FUML-40-M8-40-D3-S
CN
Catalog number
FUML-40-M8-40-D3-S
FUML-40-M8-40-D3-S
D
Diameter D
40
40
mm
M
Thread
M8
M8
PITCH
Thread pitch
1.25
1.25
H
Height H
11
11
mm
H1
Height H1
2.0
2.0
mm
H2
Height h
3.5
3.5
mm
SW1
Dimension SW1
17
mm
SW2
Dimension SW2
-
-
mm
L1
Dimension L1
-
-
mm
LM
Length of thread
40
40
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청