FUMS-60-M16-75-D0-V
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FUMS-D0-V - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fums_d0_v/fums_d0_v.prj},{NB=FUMS-60-M16-75-D0-V (0-0)},{MC=FUMS-60-M16-75-D0-V},{D1=60},{NDM=16},{H1=2.5},{L6MAX=29},{WEIGHT=0.1566},{PARTNUMBER=GN 41-60-M16-75-D0-V},{EGPARTNUMBER=GN 41-60-M16-75-D0-V},{JDPARTNUMBER=GN 41-60-M16-75-D0-V},{ITEMID=41-60-M16-75-D0-V},{NORMNR=GN 41},{D2=M16},{H33=-},{H44=17},{FORM=D0},{FORMX='B0','D0','D1','D3'},{AUSF=V},{AUSF1='T','TK','U','UK','V','VK','W','X'},{L1=-},{L11='75','100','125','150','200'},{LL='-'},{L2=75},{L21='75','100','125','150'},{L3=-},{L31='110','135','160','185'},{L77=37},{SW77=22},{TT=16},{D3=-},{D4=-},{H11=2.5},{H22=2.0},{H55=14},{H66=4.5},{L44=45},{L55=45},{M=-},{SW11=-},{SW22=12},{SW33=8},{SW44=10},{SW55=12},{SW66=20},{CTN=84879059},{WINKEL=0},{L6=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FUMS-D0-V - Stainless Steel-Levelling feet without fixing lug
Bill of material
FUMS-60-M16-75-D0-V
MC
Model Code
FUMS-60-M16-75-D0-V
FUMS-60-M16-75-D0-V
WINKEL
°
D1
60
60
mm
D2
Thread
M16
M16
FORM
Form
D0
AUSF
Type
V
V
L2
75
75
mm
H1
2.5
2.5
mm
H5
14
14
mm
SW4
10
10
mm
SW5
12
12
mm
L9
-
-
mm
SW8
-
-
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청