Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Spezialschrauben
Beschreibung
FUN 886 - Sonderschrauben, Für Schlüsselweite 13,17 und 19
Stückliste
Sonderschraube FUN 886 M8x60
IDNR
Identnummer
D
Gewindenenndurchmesser
8.000 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
6.466 mm
P
Gewindesteigung
1.250 mm
L
Nennlänge
mm
B
Gewindelänge
mm
X
Länge des Gewindeauslaufes
3.200 mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf
0.600 mm
K
Kopfhöhe
5.500 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen