Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Company
Special Screws
Description
FUN 886 - Special screws, for wrench width 13.17 and 19
Bill of material
Special screw FUN 886 M8x60
IDNR
Ident number
D
Nominal thread diameter
8.000 mm
D3
Nominal core diameter
6.466 mm
P
Pitch
1.250 mm
L
Nominal length
mm
B
Thread length
mm
X
Length of thread run-out
3.200 mm
R
Transition radius under head
0.600 mm
K
Head height
5.500 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés