Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Company
Special Screws
Description
FUN 886 - Special screws, for wrench width 13.17 and 19
Bill of material
Special screw FUN 886 M8x60
IDNR
Ident number
D
Nominal thread diameter
8.000 mm
D3
Nominal core diameter
6.466 mm
P
Pitch
1.250 mm
L
Nominal length
mm
B
Thread length
mm
X
Length of thread run-out
3.200 mm
R
Transition radius under head
0.600 mm
K
Head height
5.500 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD