Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 13
HELP_VARIABLE
Company
Special Screws
Description
FUN 886 - Special screws, for wrench width 13.17 and 19
Bill of material
Special screw FUN 886 M8x60
IDNR
Ident number
D
Nominal thread diameter
8.000 mm
D3
Nominal core diameter
6.466 mm
P
Pitch
1.250 mm
L
Nominal length
mm
B
Thread length
mm
X
Length of thread run-out
3.200 mm
R
Transition radius under head
0.600 mm
K
Head height
5.500 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)