Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
Special Screws
Description
FUN 886 - Special screws, for wrench width 13.17 and 19
Bill of material
Special screw FUN 886 M8x60
IDNR
Ident number
D
Nominal thread diameter
8.000 mm
D3
Nominal core diameter
6.466 mm
P
Pitch
1.250 mm
L
Nominal length
mm
B
Thread length
mm
X
Length of thread run-out
3.200 mm
R
Transition radius under head
0.600 mm
K
Head height
5.500 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей