Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Spezialschrauben
Beschreibung
FUN 887 - Sonderschrauben, Sonderschraube für M5-M10
Stückliste
Sonderschraube FUN 887 M10x80/4, M8x80/4, M6x80/4, M5x80/4
IDNR
Identnummer
D1
Gewindenenndurchmesser M10
10.000 mm
D2
Gewindenenndurchmesser M8
8.000 mm
D3
Gewindenenndurchmesser M6
6.000 mm
D4
Gewindenenndurchmesser M5
5.000 mm
D31
Gewindekerndurchmesser M10
8.160 mm
D32
Gewindekerndurchmesser M8
6.466 mm
D33
Gewindekerndurchmesser M6
4.773 mm
D34
Gewindekerndurchmesser M5
4.019
P1
Gewindesteigung M10
1.500 mm
P2
Gewindesteigung M8
1.250 mm
P3
Gewindesteigung M6
1.000 mm
P4
Gewindesteigung M5
0.800
L
Nennlänge
mm
B1
Gewindelänge M10
mm
B2
Gewindelänge M8
mm
B3
Gewindelänge M6
mm
B4
Gewindelänge M5
mm
X1
Länge des Gewindeauslaufes
1.900 mm
X2
Länge des Gewindeauslaufes
1.600 mm
X3
Länge des Gewindeauslaufes
1.250 mm
X4
Länge des Gewindeauslaufes
1.000 mm
S
Schlüsselweite
17.000 mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf
0.800 mm
E
Eckenmass min.
18.720 mm
K
Kopfhöhe
7.000 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen