Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Spezialschrauben
Beschreibung
FUN 889 - Sonderschrauben, für Gabel und Ringschlüssel von SW12- 17
Stückliste
Sonderschraube FUN 889 M10x75
IDNR
Identnummer
D
Gewindenenndurchmesser
10.000 mm
D3
Gewindekerndurchmesser
8.160 mm
P
Gewindesteigung
1.500 mm
L
Nennlänge
mm
B
Gewindelänge
mm
X
Länge des Gewindeauslaufes
3.800 mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf
0.800 mm
K
Kopfhöhe
21.000 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen