Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Company
Special Screws
Description
FUN 889 - Special screws, for fork and ring spanner of SW12 - 17
Bill of material
Special screw FUN 889 M10x75
IDNR
Ident number
D
Nominal thread diameter
10.000 mm
D3
Nominal core diameter
8.160 mm
P
Pitch
1.500 mm
L
Nominal length
mm
B
Thread length
mm
X
Length of thread run-out
3.800 mm
R
Transition radius under head
0.800 mm
K
Head height
21.000 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés