Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 26
HELP_VARIABLE
Company
Special Screws
Description
FUN 889 - Special screws, for fork and ring spanner of SW12 - 17
Bill of material
Special screw FUN 889 M10x75
IDNR
Ident number
D
Nominal thread diameter
10.000 mm
D3
Nominal core diameter
8.160 mm
P
Pitch
1.500 mm
L
Nominal length
mm
B
Thread length
mm
X
Length of thread run-out
3.800 mm
R
Transition radius under head
0.800 mm
K
Head height
21.000 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)