Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Fuse holders 30 A - RiLine Class fuse elements
Спецификация
9345.040
BEST
Арт. № SV
9345.040
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
Fuseholder Class CC
BEZ2
Обозн. 2
30 A, 600 V, 3-pole, top-hat rail mounting
AR
Connection of round conductors
1,5 - 6 mm²
B
Ширина
27 mm
H
Высота
200 mm
VE
Упаковка (штук)
4
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-40-06-13
CNSECLASS80
27-40-06-13
CNSETIM40
EC001900
GEW
Gewicht
0.752 kg