피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
FVMS-80-M24-179-C3-W
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FVMS
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fvms/fvms_w.prj},{NB=FVMS-80-M24-179-C3-W},{CN=FVMS-80-M24-179-C3-W},{D=80},{M=M24},{P=3.0},{SW1=20},{SW3=30},{L2=67},{L3=67},{L4=42},{D1=35},{TH=26},{L=179},{NDM=24},{THX=26.000},{VER=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FVMS-W - Leveling Adjuster with Stud Cover
Bill of material
FVMS-80-M24-179-C3-W
CN
Catalog number
FVMS-80-M24-179-C3-W
FVMS-80-M24-179-C3-W
D
Diameter D
80
80
mm
M
Thread
M24
M24
P
Pitch
3.0
3.0
mm
SW1
Width across flats SW1
20
20
mm
SW3
Width across flats SW3
30
30
mm
L2
Dimension L2
67
67
mm
L3
Dimension L3
67
67
mm
L4
Dimension L4
42
42
mm
D1
Diameter D1
35
35
mm
TH
Theta θ
26
26
°
L
Dimension L
179
179
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SWNB - Thin Nut for Pipe Thread
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.05.2022
SNSS-UCL - Socket Head Cap Screw / SUSXM7
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
29.06.2023
SNSL-UCL - Socket Head Cap Screw / SUS316L
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
29.06.2023
SSC-SET - Socket Head Cap Captive Screw and Captive Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
29.06.2023
SUB - Support Bolt with Urethane Pad
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
FSPAS-A4-HD-H - Spacer - Hygienic Design
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
29.06.2023
SSHS-UCL - Socket Head Cap Screw - Special Low Profile - Stainless Steel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
29.06.2023
SLHS-UCL - Socket Head Cap Screw / Low Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
29.06.2023
SSHL-UCL - Socket Head Cap Screw - Special Low Profile - Stainless Steel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
29.06.2023
FKRMS-W-HD - Leveling Adjuster - Hygienic Design
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
29.06.2023
PPLX - Indexing Plunger for precision locating
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
FSRN-HD - Sealing ring - Hygienic Design
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
PFLY - Indexing Plunger with Flange & Rest Position
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
29.06.2023
PFAY - Indexing Plunger with Flange & Rest Position - Removable
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
29.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청