Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 32
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FVUVG-L - 电磁阀 2×两位三通/两位五通/三位五通 FESTO(费托斯)品牌 先导式
明细表
FVUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3
CODE
型号
TYPE
类型
先导式
NUMBER
气口/位置数
2* 二位三通/二位五通/三位五通
DIRECTIONAL
方向控制阀类型
L (管式阀)
STRUCTURAL
结构特点
活塞阀体
SPECIFICATION
规格
VALVE
阀功能
SINGLE
单电控阀复位方式
PILOT
先导气源
内先导
AIR
Air port
RATED
额定工作电压
1(24V/DC)
ELECTRICAL
电气连接
SHOW
显示
B1
10.2
B2
D1
D2
3.2
H1
32.5
H2
H3
L1
L2
L3
8
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型