Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 32
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FVUVG-L - Solenoid valve 2×2/2/5/3/3/3 FESTO brand pilot type
Bill of material
FVUVG-L10-T32U-AT-M5-1P3
CODE
code
TYPE
type
pilot operated
NUMBER
Number of ports/positions
2* Two-position three-way/two-position five-way/three-position five-way
DIRECTIONAL
Directional control valve type
L (pipe valve)
STRUCTURAL
Structural features
piston body
SPECIFICATION
Specification
VALVE
valve function
SINGLE
Single solenoid valve reset method
PILOT
pilot air supply
inner pilot
AIR
Air port
RATED
Rated working voltage
1(24V/DC)
ELECTRICAL
Electrical connections
SHOW
show
B1
10.2
B2
D1
D2
3.2
H1
32.5
H2
H3
L1
L2
L3
8
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen