Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
FWASCH, FWASBH, FWASMH, FWASRH, FWASK, FWASKB, FWASKM, FWASSH - Metal Washers - Hardened Type - Precision Grade - Dimension Configurable -
Bill of material
FWASCH-D4-V0-T1
PN
Part Number
FWASCH-D4-V0-T1
TP
Type Selection
FWASCH, FWASBH, FWASMH, FWASRH, FWASK, FWASKB, FWASKM, FWASSH
MAT
Material
ST
Surface Treatment
HARD
Hardness
D
D 0.5mm Increment; D20 or more / 1mm Increment
mm
ALT7
I.D. Dimension
V
V 0.5mm Increment (V=3 or More)(0.1mm Increment for WVE)
mm
T
T 0.1mm Increment
mm
Введите значение для T
T 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT1
Internal Notch
ALT2
Flats
SC
SC 1mm Increment
mm
WSC
WSC 1mm Increment
mm
ALT8
O.D. C Chamfering
CC
CC 0.5mm Increment
mm
WCC
WCC 0.5mm Increment
mm
ALT9
I.D. C Chamfering
CV
CV 0.5mm Increment
mm
WCV
WCV 0.5mm Increment
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей