카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
FWD11-10A-O2C-AC100V
CKD
유체 제어 장비
전용유체용 솔레노이드 밸브
Compact pilot operated solenoid valve for water FWD
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/solenoid_valve_for_dedicated_fluid/fwd/fwd_asmtab.prj},{NB=FWD11-10A-O2C-AC100V},{MODEL=FWD11},{PS=10 : 3/8},{PSX=10},{T=A},{BSC=O},{COIL=2C},{MP=},{VOLT=AC100V},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=parts/fwd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
FWD
BOM
FWD11-10A-O2C-AC100V
MODEL
Model no.
FWD11
PS
Port size
10 : 3/8
10 : 3/8
T
Thread
A : Rc thread
G : G thread
N : NPT thread
A : Rc thread
G : G thread
N : NPT thread
BSC
Body/sealant combination
O : Body - Brass / PPS, Sealant - NBR
B : Body - Brass / PPS, Sealant - FKM
D : Body - Staniless steel / PPS, Sealant - NBR
E : Body - Stainless steel / PPS, Sealant - FKM
O : Body - Brass / PPS, Sealant - NBR
B : Body - Brass / PPS, Sealant - FKM
D : Body - Staniless steel / PPS, Sealant - NBR
E : Body - Stainless steel / PPS, Sealant - FKM
COIL
Coil option
2C : Grommet lead wire
2CS : Grommet lead wire with surge suppressor
2G : DIN teminal box
2GS : DIN terminal box with surge suppressor
2H : DIN terminal box with lamp
2HS : DIN terminal box with lamp/surge suppressor
2C : Grommet lead wire
2CS : Grommet lead wire with surge suppressor
2G : DIN teminal box
2GS : DIN terminal box with surge suppressor
2H : DIN terminal box with lamp
2HS : DIN terminal box with lamp/surge suppressor
MP
Mounting plate
Blank : None
B : Mounting plate
Blank : None
B : Mounting plate
VOLT
Rated voltage
AC100V : 100 VAC 50/60 Hz, 110 VAC 60 Hz
AC200V : 200 VAC 50/60 Hz, 220 VAC 60 Hz
DC24V : 24 VDC
AC100V : 100 VAC 50/60 Hz, 110 VAC 60 Hz
AC200V : 200 VAC 50/60 Hz, 220 VAC 60 Hz
DC24V : 24 VDC
V
INFOTEXT
제품정보
제품정보
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청