Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FWHJ, FWHJK, FWHJM, FWHJW, FWHJD, FWHJT, FWHJB, FWHJN, FWHJF, FWHJP, FWHJE - Rondelles en résine - Type avec embase - Dimension configurable
Nomenclature
FWHJ-D4.0-H6.0-V0-T1.0-L2.0
PN
Réf. pièce
FWHJ-D4.0-H6.0-V0-T1.0-L2.0
TP
Type sélectionnable
FWHJ, FWHJK, FWHJM, FWHJW, FWHJD, FWHJT, FWHJB, FWHJN, FWHJF, FWHJP, FWHJE
MAT
Matériau
COLOR
Couleur
D
D Incrément de 0,5 mm (Incrément de 1 mm pour D=21 ou plus)
mm
H
H Incrément de 0.5mm (incrément de 1mm pour D=21 ou plus)
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 0.5mm (incrément de 1mm pour D=21 ou plus)
mm
cm
inch
ft
V
V Incrément de 0,5 mm (V=3 ou supérieur)
mm
T
T Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés