Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FWS, FWSSC, FWSSB, FWSSM, FWSSR, FWSA,FWSSA, FWSSAB, FWSBB, FWSSS, FWSSSR, FWSUS - Metal Washers - Standard Grade - Dimension Configurable -
Nomenclature
FWS-D4-V0-T1
PN
Réf. pièce
FWS-D4-V0-T1
TP
Type sélectionnable
FWS, FWSSC, FWSSB, FWSSM, FWSSR, FWSA,FWSSA, FWSSAB, FWSBB, FWSSS, FWSSSR, FWSUS
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
D
D 0.5mm Increment; D20 or more / 1mm Increment
mm
ALT7
I.D. Dimension
V
V 0.5mm Increment
mm
T
T Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Encoche interne
ALT2
plats
SC
SC Incrément de 1 mm
mm
WSC
WSC Incrément de 1 mm
mm
ALT3
Tolérance de diamètre intérieur
ALT4
Tolérance de diamètre extérieur
ALT8
O.D. C Chamfering
CC
CC Incrément de 0.5mm
mm
WCC
WCC Incrément de 0.5mm
mm
ALT9
I.D. C Chamfering
CV
CV Incrément de 0.5 mm
mm
WCV
WCV Incrément de 0.5 mm