Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
FXA90MFM4 - FX ADAPTER 90° magnetic for fixing stud M4 cornercut to 90° angle
Bill of material
84811
IDNR
Identnr
ARTICLE
designation
WITTE-FX_ADAPTER_90° MAGNETIC FIXING STUD M4
A
diameter
25.000 mm
C
5.000 mm
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
INFO
Witte Katalog
G
weight
10 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD