Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fxc7000_48_sg - Bel Power Solutions
Bill of material
FXC7000-48-SG
PN
Part Number
FXC7000-48-SG
DESC
Description
High Power 3-phase AC-DC Power Supply, Power 7000W, Output 48VDC, 145A, Input 180-528VAC
POWER
Power
7000 W
VI
Voltage Input
180-528 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
145 A
OT
Operating Temperature
0 to 70 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés