您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FXEA17-12-F10
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/fxea_asmtab.prj},{NB=FXEA17-12-F10},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=17},{D=17},{Y=12},{ALT1=},{F=10},{V=20},{H=44},{T=10},{MM1=M5},{M111=5.000},{DD1=8.0},{HH=4.4},{DD=16.2},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{W=28},{A=32},{ALT2=},{ALT3=},{RRING=17.000},{PPATH=fxea/fxea_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FXEA, PFXEA, SFXEA - 悬臂销-肩型-带扣环沟槽型
明细表
FXEA17-12-F10
PN
型号
FXEA17-12-F10
FXEA17-12-F10
MAT
材质
S45C相当
SUS304相当
S45C相当
SUS304相当
ST
表面处理
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
四氧化三铁保护膜
无电解镀镍
NO
No.
17
17
D
17
17
mm
Y
Y 指定单位1mm
mm
Enter value for Y
Y 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
ALT1
变更Y尺寸公差
无YKC(变更Y尺寸公差)
有YKC(变更Y尺寸公差)
无YKC(变更Y尺寸公差)
有YKC(变更Y尺寸公差)
F
F指定单位1mm
mm
Enter value for F
F指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
V
20
20
mm
H
44
44
mm
T
10
10
mm
MM1
m1
M5
M5
DD1
d1
8.0
8.0
mm
HH
h
4.4
4.4
mm
DD
d
16.2
16.2
mm
DDTOL
d容差
0/-0.110
0/-0.110
mm
MM
m
1.15
1.15
mm
NN
n
4
4
mm
W
28
28
mm
A
32
32
mm
ALT2
追加嵌入加工
无APC(追加嵌入加工)
有APC(追加嵌入加工)
无APC(追加嵌入加工)
有APC(追加嵌入加工)
APC
APC g6
0
mm
ALT3
扣环组件
无SET(扣环组件)
有SET(扣环组件)
无SET(扣环组件)
有SET(扣环组件)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求